|
|
|
VW3A9804
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet DIN sínre való rögzítéshez, ATV12-ATV320 frekvenciaváltókhoz s1
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőlemez
|
Termékkompatibilitás
|
ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H018M3
ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H037M3
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12H075M3
ATV12HU15M2
ATV312H018M2
ATV312H018M3
ATV312H037M2
ATV312H037M3
ATV312H055M2
ATV312H075M2
ATV312H075M3
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,18 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,37 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,55 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,75 kW, 200...480 V, egyfázisú
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar 12
Altivar 31C
Altivar Machine ATV320
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,400 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
304,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
28,550 kg