|
|
|
VW3A9920
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, adapterkészlet, vezérlő modul 90° felszereléshez, ATV320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter szerelőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV320...C, 0,18…2,2 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C, 0,37…4 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32, 0,18…2,2 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32, 0,37…4 kW, 380...500 V, három fázis
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Vezérlő blokk
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Nettó súly
|
0,125 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
256,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
56
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
27,336 kg