|
|
|
VW3A9922
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Adapter lemez GV2 motorvédő/ATV320***b frekvenciaváltó közvetlen rögzítéshez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőfül
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS, 0,18…2,2 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS, 0,37…7,5 kW, 380...500 V, három fázis
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
GV2AF megszakító
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Illesztőlemez
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,700 cm
|
1.csomag hossza
|
23,100 cm
|
1. csomag súlya
|
244,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,441 kg