|
|
|
VW3CANCARR03
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen kábel - 2 x RJ45 - kábel 0.3 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Tartománykompatibilitás
|
CANopen
Altivar Process ATV900
Altivar 71Q
Modicon LMC078
Altivar 32
Modicon M238 logikai vezérlő
Altivar 38
Altivar Machine ATV320
Lexium SD3
Altivar Process ATV900
Altivar 31
Lexium 32
Modicon M258
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Magelis XBT GH
Altivar 31C
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen előszerelt kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
0,3 m
|
Elektromos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység
|
Csatlakozó típusa
|
2 RJ45
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,648 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,476 cm
|
1.csomag hossza
|
20,361 cm
|
1. csomag súlya
|
27,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,060 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
77,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
24,260 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|