|
|
|
VW3CANCARR1
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen kábelkészlet - 2 x RJ45 - 1m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Tartománykompatibilitás
|
Lexium SD3
Altivar 31
Modicon M258
Altivar 71Q
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar 38
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Altivar 31C
Altivar Process ATV900
Magelis XBT GH
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Modicon M238 logikai vezérlő
Modicon LMC078
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen előszerelt kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
1 m
|
Elektromos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység
|
Csatlakozó típusa
|
2 RJ45
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
56,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,681 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
36,604 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|