|
|
|
VW3CANKCDF180T
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen csatlakozó sUb-D9 anya (vonali ellenállással)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
CANopen hüvelyes SUB-D 9 csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Tartománykompatibilitás
|
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altivar 71 Plus
Altivar 71Q
Altivar 61 Plus
Altivar 61Q
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
További információ
|
Vonalvégződés kapcsolója
Kábelkivezetés 180° szögben
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,1 cm
|
1. csomag súlya
|
44 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,686 kg