|
|
|
VW3CANTAP2
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, CANopen elosztódoboz - 2 x RJ45 és 1 x RJ45
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Leágazó illesztés
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 31
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Lexium SD3
Modicon M238 logikai vezérlő
Altivar 32
Altivar Process ATV900
Altivar 31C
CANopen
Altivar Machine ATV320
Modicon M258
Harmony XBT GC, GT/GK
Modicon LMC078
Altivar 38
Altivar Process ATV900
|
Kommunikációs port protokoll
|
CANopen, CANmotion
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység RJ45
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,600 cm
|
1.csomag hossza
|
22,700 cm
|
1. csomag súlya
|
234,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
56
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
26,496 kg