|
|
|
VW3G22101
Altistart lágyindító kiegészítő, kihelyezhető kijelző terminál, ATS22 lágyindítóhoz, IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart 22
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Távoli terminál
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Távoli terminál
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
ATS22
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lágyindító aszinkron motorhoz
|
Tartozék mérete
|
50 x 15 x 70 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
66,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,795 kg