|
|
|
VW3G22U400
Altistart lágyindító kiegészítő, kiegészítő hűtőventilátor ATS22 lágyindítóhoz (17…47A), 110VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart 22
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szellőző készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Hűtési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lágyindító
|
Tartozék mérete
|
130 x 40 x 265 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Compatibility with soft starter
|
Lágyindító ATS22 Uc = 110 V (méret: 130 x 169 x 165 mm)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,5 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,588 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,154 kg