|
|
|
VW3G22U401
Altistart lágyindító kiegészítő, kiegészítő hűtőventilátor ATS22 lágyindítóhoz (62…88A), 110VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart 22
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szellőző készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Hűtési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lágyindító
|
Tartozék mérete
|
145 x 40 x 295 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Compatibility with soft starter
|
Lágyindító ATS22 Uc = 110 V (méret: 145 x 207 x 295 mm)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
1.csomag hossza
|
38,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,838 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,452 kg