|
|
|
VW3G4104
Altistart lágyindító kiegészítő, csatlakozó készlet ATSU és TeSysU közé
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altistart U01 és TeSys U
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Betápcsatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Betápcsatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
ATSU01N2..LT
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lágyindító aszinkron motorhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys U
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,1 cm
|
1. csomag súlya
|
17 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,016 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|