Schneider-Electric
 
VW3L10000N50 picture- Schneider-electric
VW3L10000N50
insert for sealing IP54 - protective seal - set of 50
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Insert for sealing IP54
Tartozék / különálló alkatrész típusa Védőpecsét
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Plombáló tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely A betétek kivágásainak lezárásához
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma 2 sealing inserts
Nettó súly 0,357 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 357,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 10,177 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 73,5 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 113,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months