|
|
|
VW3L1T000R30
Lexium kiegészítő, Kábel TCSMCNAM3M002P-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium ILS
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILE
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
ILS
ILA
ILE
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lexium integrált hajtáshoz
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs interfész
|
RS485
|
Integrált csatlakozó típus
|
Soros vonal
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kommunikációs paraméterek beállításához/programozásához
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE), 6 tű esetén integrált hajtás
1 csatlakozó (XBE) RJ45 esetén RJ45/USB adapter
|
A használat feltétele
|
Közdarabokkal
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
215,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,813 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|