|
|
|
VW3L2B001R30
Lexium kiegészítő, Lexium csatlakozó kit, Profibus 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előszerelt kábelkészletek a terepibusz-interfészekhez és tápegységhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Nyom. áramköri kártya csatl. ellátott hajtásokhoz teljesítmény/busz interfészhez
|
Kábelhossz
|
3 m
|
További információ
|
Feszülésmentesítő beépített kábelbevezetéssel
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILS
Lexium ILE
|
Kommunikációs interfész
|
Profibus DP
|
Villamos csatlakozás
|
Quickon típusú gyorscsatlkaozó esetén meghajtás
1 csatlakozó (XBE) RJ45 esetén terepi busz
Kábelvég lezáratlan SUB-D 9 esetén tápellátás
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
30 cm
|
1.csomag hossza
|
30 cm
|
1. csomag súlya
|
684 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
30 cm
|
2. csomag súlya
|
1,19 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|