Schneider-Electric
 
VW3L2T001R30 picture- Schneider-electric
VW3L2T001R30
pre-assembled cable kit for fieldbus interfaces + power supply - Modbus TCP - 3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Előszerelt kábelkészletek a terepibusz-interfészekhez és tápegységhez
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Nyom. áramköri kártya csatl. ellátott hajtásokhoz teljesítmény/busz interfészhez
Kábelhossz 3 m
További információ Feszülésmentesítő beépített kábelbevezetéssel
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILE
Lexium ILS
Kommunikációs interfész Modbus TCP
Villamos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó esetén meghajtás
1 csatlakozó (XBE) RJ45 esetén terepi busz
Kábelvég lezáratlan SUB-D 9 esetén tápellátás
Nettó súly 1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 30 cm
1.csomag hossza 30 cm
1. csomag súlya 420 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 5 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 30 cm
2. csomag súlya 920 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months