|
|
|
VW3L30001R50
Lexium kiegészítő, Lexium kábel 5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömszelence
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ipari csatlakozókkal ellátott hajtásokhoz tápellátáshoz
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég, 2 tű
|
Nettó súly
|
0,308 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,600 cm
|
1. csomag súlya
|
311,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
31,480 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|