|
|
|
VW3L50200
Lexium kiegészítő, Lexium csatlakozó 2xI/O
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet 2 I/O
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csatlakozó 2 I/O jelhez
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium 32i
Lexium ILS
Lexium ILE
|
Készlet tartalma
|
2 csatlakozó, M8, 3-tűs
|
Nettó súly
|
0,028 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,2 cm
|
1.csomag hossza
|
12,3 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
468,0 g
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|