|
|
|
VW3L5B000
Lexium kiegészítő, Lexium csatlakozó kit, Profibus
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet Profibus DP-hez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csatlakozó Profibus DP kábelhez
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILE
Lexium ILS
|
Termékkompatibilitás
|
IL.1
|
Kommunikációs interfész
|
Profibus
|
Készlet tartalma
|
1 M12-es csatlakozóaljzat (B-kódolt)
1 M12-es csatlakozódugó (B-kódolt)
1 védősapka M12
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
100,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,687 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|