|
|
|
VW3L5C06N05
Lexium kiegészítő, SD2 ACC csatlakozó készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
For stepper motor drive
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Termékkompatibilitás
|
SD218PU20C
SD215DU20C
SD218AU20C
|
Készlet tartalma
|
1 csatlakozóaljzat 4 pólusú sajtolt kötéses
|
Nettó súly
|
0,007 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,64 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
1,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
10 cm
|
2. csomag súlya
|
9 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
382 g
|
Garancia
|
|