|
|
|
VW3L5T000
connector for assembly of Modbus TCP cable - 1 female connector M12, 4 pins
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Connector kit for Modbus TCP
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Connector for Modbus TCP cable
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium ILS
Lexium ILE
Lexium ILA, ILE, ILS
|
Termékkompatibilitás
|
IL.2
|
Kommunikációs interfész
|
Modbus TCP
|
Készlet tartalma
|
1 M12-es csatlakozóaljzat 4-pólusú (D-kódolt)
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
100,0 g
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|