|
|
|
VW3M5100R30
Lexium kiegészítő, LXM MOTOR KÁBEL,
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 32
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Betápkábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor felől szervohajtás felé
|
Kábelösszetétel
|
4 x 1.0 mm² + 2 x 0.75 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) ytech 12 tüske
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
43,0 cm
|
1. csomag súlya
|
200,0 g
|
|
|