|
|
|
VW3M5101R15
Lexium kiegészítő, Motor kábel 1,5MM2, 1.5M
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsinór készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BMH, 1 motorterek (70 mm)
Szervomotor BMH, 2 motorterek (70 mm)
Szervomotor BMH, 3 motorterek (70 mm)
Szervomotor BMH, 1 motorterek (100 mm)
Szervomotor BMH, 2 motorterek (100 mm)
Szervomotor BMH, 3 motorterek (100 mm)
Szervomotor BMH, 1 motorterek (140 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (55 mm)
Szervomotor BSH, 2 motorterek (55 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (55 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (70 mm)
Szervomotor BSH, 2 motorterek (70 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (70 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (100 mm)
Szervomotor BSH, 2 motorterek (100 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (100 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (140 mm)
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor és szervohajtás között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
|
Kábelhossz
|
1,5 m
|
Kábelösszetétel
|
4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó - ipari M23 esetén szervomotor felőli oldal
Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
|
Nettó súly
|
0,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
451,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,030 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|