|
|
|
VW3M5102R750
power cable - between servomotor and servodrive - 4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm² - 75 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsinór készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BMH, 2 motorterek (140 mm)
Szervomotor BMH, 3 motorterek (140 mm)
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor és szervohajtás között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 15
|
Kábelhossz
|
75 m
|
Kábelösszetétel
|
4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó - ipari M23 esetén szervomotor felőli oldal
Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
|
Nettó súly
|
6,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
1.csomag hossza
|
60,0 cm
|
1. csomag súlya
|
22,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|