|
|
|
VW3M8102R750
Lexium kiegészítő, ENCODER kábel M23 - RJ45, 75M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlőkábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
SinCos Hiperface enkóder kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor felől szervohajtás felé
|
Kábelösszetétel
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) M23
1 csatlakozó (XBE) RJ45
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
Kábelhossz
|
75 m
|
Nettó súly
|
4,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
43,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,682 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|