|
|
|
VW3M8201R15
Lexium kiegészítő, Külső A/B enkóder kábel, 1,5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Előszerelt vezetékkészlet RS422 ellenőrzéshez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
LXM05
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lexium 05 szervohajtás (CN5 bemenet) és növekményes kódoló között
Lexium 05 szervohajtás (CN5 bemenet) és külső vezérlés között
|
Kábelhossz
|
1,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Szabad végek
1 csatlakozó (XBE) Molex, 10 utas esetén Lexium 05 oldalsó (CN5)
|
Nettó súly
|
0,03 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
82,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,172 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|