|
|
|
VW3M8209R30
Lexium kiegészítő, Kábel, elosztott ESIM, 3m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2028
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Előszerelt vezetékkészlet RS422 interfészhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
VW3M3101
VW3M3102
LXM05...
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
A VW3M3102 átalakító és a Lexium 05 szervohajtás (CN5 bemenet) között
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) Molex, 10 utas esetén Lexium 05 oldalsó (CN5)
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 15 esetén elosztóblokk oldal
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g
|
Garancia
|
|