|
|
|
VW3M8222R1000
Lexium kiegészítő, Vezérlőkábel, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)- 100m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Enkóder kábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel
|
Készülék alkalmazás
|
A SinCos Hiperface kódolók vezérlőkábelének létrehozásához
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor felől szervohajtás felé
|
Kábelösszetétel
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Kábelhossz
|
100 m
|
Nettó súly
|
5,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,0 cm
|
1.csomag hossza
|
42,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,254 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
63,032 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|