|
|
|
VW3M8704
Lexium kiegészítő, Memória kártya csomag (25db)
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Bővítőtartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Memóriakártya
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Memóriakazetta
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 32i
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervó-hajtómű
|
Minimális rendelési mennyiég
|
25
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
119,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,081 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|