|
|
|
VW3M8802R15
Lexium kiegészítő, Safety kábel köteg
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Preassembled cordset
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Altivar Process ATV900
|
Kábelhossz
|
1,5 m
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,4 cm
|
1.csomag hossza
|
19,1 cm
|
1. csomag súlya
|
194,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,164 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|