|
|
|
VW3P07306R10
Lexium kiegészítő, Profibus DP kábel, 2xRJ45, 1m
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kábel Profibus DP gatewayhez
|
Termék kompatibilitása
|
LA9P307
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Profibus DPátjáró
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 11
Altistart 22
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Villamos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz RJ45
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
58 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,601 kg