|
|
|
VZ11
Nulla érintkező 12-40A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
VZN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
További nullázó blokk
|
Teljesítmény szint
|
Nagy teljesítményű
|
Pólusok megnevezése
|
1N
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Érintkezők működése
|
Korai bekapcsolás, késői kikapcsolás
|
Termék kompatibilitása
|
V1
V2
V02
V0
V01
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys VARIO szakaszolókapcsoló
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Bal
Jobb
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
40 A
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus DC-11
100000 ciklus AC-21
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás kábel 6 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Csavaros csatlakozás kábel 10 mm² - kábel merevsége: tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Magasság
|
74 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CSA-Ex
UL-Aex
UKR
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
48,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
69
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,582 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|