Schneider-Electric
 
VZ219C-15BP05 picture- Schneider-electric
VZ219C-15BP05
VZ219C-15BP 1.6E SU 00
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Zone
Készülék alkalmazás Fan coil unit
Chilled ceiling
Terminal unit
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Water
Glycol 50 %
Valve configuration 2-Way
Valve connection type Compression
Body size 15 mm (1/2 in)
Pipe size 15 mm
Flow characteristic Equal percentage
Flow coefficient 1.6 kvs
1.85 cv
Pressure class PN16
Pressure fluid max delta P quiet service 62,05 kPa
Pressure fluid max delta P normal life 351,63 kPa
Control valve rangeability 50:1
Seat leakage Port A: Class IV-S1 (0.005 %)
Stem movement Linear
Trim material Brass
Test anyaga Brass
Stem material Stainless steel AISI 303
Seating seal material Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Stem seal material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,3 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 190,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja