|
|
|
VZ30
Hosszabbító kar főkapcsolóhoz, 25-40A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
VZN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rúd hosszabbítás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék kompatibilitása
|
V02...V2
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Mechanikus reteszelés
|
Ajtóbiztosító funkció
|
Hátfal/ajtó távolság
|
400…430 mm
|
Cross-section height
|
6 mm
|
Cross-section width
|
6 mm
|
Nettó súly
|
125 g
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
34,0 cm
|
1. csomag súlya
|
118,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,297 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|