Schneider-Electric
 
XA2EG43 picture- Schneider-electric
XA2EG43
Harmony Easy Series Ø22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 1NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Komplett háromfejű nyomógomb
Készülék rövid neve XA2
Külső tokozat anyaga Műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kiegészítő jellemzők
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm
Rögzítési mód Rögzítőanya fej alatt: 2…2,4 N.m
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Kulcsos kapcsoló
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Kulcs száma 455
Kulcs kihúzási helyzete Balra és jobbra
Érintkezők típusa és összetétele 2 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Csatlakozás típusa , szorító kapacitás: <= 2 x 1,5 mm²
, szorító kapacitás: <= 1 x 2,5 mm²
, szorító kapacitás: >= 1 x 0,5 mm²
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosíték izolátor típus gL megfelel IEC 60269-1/2
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600
0,27 A -250 V, DC-14, Q600
Elektromos élettartam 500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -24 V
Szélesség 30 mm
Magasság 42 mm
Mélység 85,7 mm
Nettó súly 0,078 kg
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelői profil Kulcsos kapcsoló
Fej típusa Szabványos
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…55 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi szint IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint IK03 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-1
GB 14048.3
GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok CE
CCC
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 5,800 cm
1. csomag súlya 77,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,980 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 1600
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 135,680 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.