Schneider-Electric
 
XA2EH051 picture- Schneider-electric
XA2EH051
Harmony Easy Series Ø22 Nyomógomb, nyomó-nyomó, sárga, 1NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Komplett plomba készlet
Készülék rövid neve XA2
Külső tokozat anyaga Műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Védőkezelés TC/TH
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm
Rögzítési mód Rögzítőanya fej alatt: 2…2,4 N.m
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Nyomó-nyomó típus
Kezelőprofil Sárga süllyesztett
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm²
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm²
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm²
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m
Rövidzárlat-védelem 10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600
0,27 A -250 V, DC-14, Q600
Elektromos élettartam 500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -24 V
Szélesség 30 mm
Magasság 42 mm
Mélység 67,7 mm
Nettó súly 0,04 kg
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Sárga
Kezelő típusa Nyomó-nyomó típus
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint IK03 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
GB 14048.5
GB 14048.3
Terméktanúsítványok CCC
CE
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 4,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 56,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,65 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 2000
3.csomag magassága 60,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 90,0 cm
3. csomag súlya 112,2 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.