Schneider-Electric
 
XA2ES542 picture- Schneider-electric
XA2ES542
Harmony Easy Series Ø22 Komplett vészgomb Ø40 fej, piros, 1NC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellenőrzőlámpa
Készülék rövid neve XA2
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat - átmérő: 22 mm
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Forgatásra kioldó
Újrabeállítás Fordításra kioldó
Kezelőprofil Vörös Ø 40 gombafejű
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Vörös
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Érintkezők működése Lassan bontó
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm²
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm²
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm²
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m
Rövidzárlat-védelem 10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600
0,27 A -250 V, DC-14, Q600
Elektromos élettartam 500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -24 V
Magasság 30 mm
Szélesség 42 mm
Mélység 74,2 mm
Nettó súly 0,058 kg
Kezelő típusa Mechanikus reteszelés
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi fok IP65 conforming to IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IK védettségi fok IK03
Szabványok IEC 60947-1
GB 14048.3
GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok CCC
CE
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 57,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 70
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,305 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 1120
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 76,880 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.