|
|
|
XA2EVB1LC
Harmony Easy Series Ø22 LED jelzőlámpa, 24V AC/DC, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Monolit nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XA2
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fehér
|
Fényforrás
|
LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Végpontok leírása ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
|
Jelölés
|
CE
CCC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
0,8…1,2 V AC SELV
|
Áramfelvétel
|
<= 20 mA
|
Élettartam
|
40000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Magasság
|
29 mm
|
Szélesség
|
29 mm
|
Mélység
|
53 mm
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 55011
|
IP védettségi fok
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK05
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
GB 14048.3
IEC 60947-1
GB 14048.5
MSZ EN 60529
IEC 50102
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,039 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,902 cm
|
1.csomag hossza
|
5,271 cm
|
1. csomag súlya
|
21 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,4 cm
|
2. csomag hossza
|
15,8 cm
|
2. csomag súlya
|
0,3 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,8 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|