Schneider-Electric
 
XA2EVQ3LC picture- Schneider-electric
XA2EVQ3LC
Harmony Easy Series Ø22 LED jelzőlámpa, 380…400V AC, zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Monolit nyomógomb
Készülék rövid neve XA2
Szerelési átmérő 22,5 mm
Jelzőegység fej Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
Fényforrás LED
Izzó foglalat Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...400 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
Rögzítési mód Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
Jelölés CCC
CE
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...400 V
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Betáplálási feszültség korlátok 0,8…1,2 V AC
Áramfelvétel <= 20 mA
Élettartam 40000 óra 24 V visszatérése esetén
Magasság 29 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 53 mm
Nettó súly 0,02 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05
Szabványok IEC 60947-1
GB 14048.3
GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
MSZ EN 60529
IEC 50102
Terméktanúsítványok CCC
CE
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,9 cm
1. csomag szélessége 2,9 cm
1.csomag hossza 5,3 cm
1. csomag súlya 21,6 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,8 cm
2. csomag szélessége 6,4 cm
2. csomag hossza 15,8 cm
2. csomag súlya 0,3 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,8 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.