Vezérlőállomás típusa
|
Kettős szigetelésű
|
Szekrény anyaga
|
Polipropilén
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Szekrény típusa
|
Használatra kész
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Egysebességes emelőmotor vezérlése
|
Vezérlőállomás összetétele
|
2 nyomógomb + 1 vészleállító gomb
|
Vezérlőgomb típusa
|
Első nyomógomb 1 NC + 1 NO raise, slow
Második nyomógomb 1 NC + 1 NO lower, slow
Vészleállító nyomógomb Ø 30 mm 3 NC átkapcsoló
|
Termékkompatibilitás
|
ZB2BE102 + ZB2BE101 mindegyik irányra
XENT1192 vészleállításhoz
|
Mechanikus reteszelés
|
Mechanikus reteszeléssel
|
Ellenőrzőállomás színe
|
Sárga
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² kábelvéggel
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 60204-32
EN/ISO 13850: 2006
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
GOST
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Kábelbemenet
|
Lépcsős nyílású gumipersely 8…26 mm
|
Érintkező kód meghatározás
|
A600 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
A600 AC-15: B300, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
10 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Emitter: 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
600 V (szennyezési fok 3)
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Sorkapcsok maximális ellenállása
|
25 MOhm
|
Üzemelési erő
|
13 N nyomógomb
14 N vészleállító kontaktus
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
40 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
65 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Végpontok leírása ISO n°2
|
(31-32)NC
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Sorkapocs azonosító
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,635 kg
|