|
|
|
XACB020
Harmony XACB Függőkapcsoló ház üres, 2 lyukú
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felfüggesztett vezérlő állomás
|
Készülék rövid neve
|
XACB
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőállomás típusa
|
Kettős szigetelésű
|
Szekrény anyaga
|
Üvegszál-erősítésű poliészter
|
Elektromos áramkör típusa
|
Betápláló áramkör
Vezérlő áramkör
|
Szekrény típusa
|
Üres szekrény
|
Kivágások száma
|
2 kivágás
|
Ellenőrzőállomás színe
|
Sárga
|
Kábelbemenet
|
Lépcsős nyílású gumipersely 7…13 mm
|
Védősín
|
Nélkül
|
Függőleges kezelői kivágóközpont
|
40 mm
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CSFM listed
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Nettó súly
|
0,76 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
26,5 cm
|
1. csomag súlya
|
625,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,285 kg