Vezérlőállomás típusa
|
Kettős szigetelésű
|
Szekrény anyaga
|
Üvegszál-erősítésű poliészter
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Szekrény típusa
|
Üres szekrény
|
Kivágások száma
|
12 kivágás
|
Ellenőrzőállomás színe
|
Sárga
|
Kábelbemenet
|
Lépcsős nyílású gumipersely 22…35 mm
|
Védősín
|
Nélkül
|
Függőleges kezelői kivágóközpont
|
30 mm
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
CSFM listed
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Nettó súly
|
1,53 kg
|