Vezérlőállomás típusa
|
Kettős szigetelésű
|
Szekrény anyaga
|
Üvegszál-erősítésű poliészter
|
Elektromos áramkör típusa
|
Betápláló áramkör
|
Szekrény típusa
|
Használatra kész
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Egysebességes emelőmotor vezérlése
|
Vezérlőállomás összetétele
|
2 nyomógomb
|
Vezérlőgomb típusa
|
Első nyomógomb 3-pólusú raise, slow
Második nyomógomb 3-pólusú lower, slow
|
Termékkompatibilitás
|
XESD2201 irányváltó művelethez
|
Mechanikus reteszelés
|
Mechanikus reteszeléssel
|
Ellenőrzőállomás színe
|
Sárga
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
CSFM listed
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Kábelbemenet
|
Lépcsős nyílású gumipersely 7…13 mm
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
20 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA 1010
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Üzemelési erő
|
32 N nyomógomb
|
Rövidzárlat-védelem
|
12 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM
|
Névleges teljesítmény LE-ben
|
3 LE -240 V
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
3000 W -240 V
3000 W -400 V
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus AC-3e, 3000 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
1000000 ciklus AC-41, 3000 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
700000 ciklus AC-3e, 3000 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
700000 ciklus AC-41, 3000 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
(23-24)NO
(63-64)NO
(53-54)NO
(73-74)NO
(33-34)NO
|
Sorkapocs azonosító
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,355 kg
|