|
|
|
XACB902
Harmony XACB Vakdugó függőkapcsolóhoz fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Színezett foglalat
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Beilleszt
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Saruzott operátor, 16 mm elmozdulás
Saruzott operátor, 4 mm elmozdulás
|
Szín
|
Fekete
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,500 cm
|
1.csomag hossza
|
1,500 cm
|
1. csomag súlya
|
0,400 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
335,000 g