Vezérlőállomás típusa
|
Kettős szigetelésű
|
Szekrény anyaga
|
Polipropilén
|
Vezérlő típusa
|
IR vevő
|
Elektromos áramkör típusa
|
Betápláló áramkör
|
Szekrény típusa
|
Használatra kész
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
2-sebességes emelőmotor vezérlése
|
Motorindító típusa
|
Irányváltó
|
Vezérlőállomás összetétele
|
1 2-irányú gomb + 1 vészleállító
|
Vezérlőgomb típusa
|
Leállító nyomógomb Ø 30 mm 3 NC reteszelés
Első irányjelző nyomógomb 1 záró (megszakító) 2-pólusú raise, slow-fast
Második irányjelző gomb 1 záró (megszakító) 2-pólusú lower, slow-fast
|
Termékkompatibilitás
|
XEDS3241 irányváltó művelethez
XENT1991 vészleállításhoz
|
Mechanikus reteszelés
|
Mechanikus reteszeléssel
|
Ellenőrzőállomás színe
|
Sárga
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
|
Szabványok
|
EN/IEC 60204-32
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
7 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Mechanikai tartósság
|
3000000 ciklus
|
Kábelbemenet
|
Lépcsős nyílású gumipersely 7…18 mm
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
10 A XENT....
16 A XEDS....
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Emitter: 400 V (szennyezési fok 3)
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
4 kV emitter
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Üzemelési erő
|
31 N
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4
3000 W AC-3 -400 V
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
1000000 ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(1-2)P
(15-16)NO
(R3-R4)RP
(3-4)P
(R1-R2)RP
(7-8)P
(5-6)P
(9-10)P
(13-14)NO
(11-12)P
|
Végpontok leírása ISO n°2
|
(31-32)NC
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Sorkapocs azonosító
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Nettó súly
|
0,42 kg
|