|
|
|
XACV07
Világító elem jelzőoszlophoz
|
|
|
Fő jellemzők
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Kiegészítő jellemzők
Izzó típusa
|
Izzó
|
Vezérlőállomás-kategória
|
Többgombos
|
Szekrény anyaga
|
Üvegszál-erősítésű poliészter
Fém
|
Fényforrás
|
Izzólámpát tartalmaz
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
130 V
|
Betáplálás
|
Meghajtással, de külső tápellátás használata szükséges, ha az inverternek nincs
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
71,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,612 kg