Schneider-Electric
 
XALD02 picture- Schneider-electric
XALD02
Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 2 kivágás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XALE
Termék vagy alkatrész típusa Üres vezérlőállomás ajtópánttal
Készülék rövid neve XALE
Termék rendeltetési helye XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Kivágások száma 2 kivágás
Tokozat alapszíne Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe Sötétszürke (RAL 7016)
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Kábelbemenet 2 kikönnyítés kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 14 mm
2 kikönnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés Felhasználó általi összeépítéshez
A vízszintes sorok száma 1
Függőleges sorok száma 2
Nettó súly 0,193 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Blokk szerelése Mellső szerelésű
Hátoldalra szerelhető
Elektromos felépítés kódja MF1
MF2
PR1
SF1
SR1
MR1
SR2
PF2
PF1
SF2
Fő csoport 2 kivágás
Termékcsoport Standard szürke
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 62262
Szabványok IEC 60947-5-5
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 4520
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 10,700 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 185,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,077 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 67,484 kg