|
|
|
XALD103
Harmony XALD tokozott nyomógomb, 1NO zöld nyomógomb, "Start" felirat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett dóm kamera
|
Készülék rövid neve
|
XALE
|
Termék rendeltetési helye
|
XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Indítási funkció
|
Tokozat alapszíne
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Sötétszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Kezelő profilja
|
1 süllyesztett nyomógomb
|
Kezelők leírása
|
Zöld ''START'' 1 NO
|
Ellenőrzőállomás felépítése
|
1 süllyesztett nyomógomb, zöld 1 NO START jelzés
|
Jelölés helye
|
Nyomógomb jelölése
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
1 kikönnyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm
2 kikönnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
|
Nettó súly
|
0,156 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Jelzések színe
|
Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén
Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Üzemi mozgás
|
2,6 mm (NO változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
3,8 N NO változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA megfelel EN/IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA megfelel EN/IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-7-1
JIS C8201-2-2
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,8 cm
|
1. csomag súlya
|
136,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,997 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|