|
|
|
XALE3
tokozat - világosszürke - 3 kivágás - IP54 - XB7-hez Ø 22 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres vezérlőállomás ajtópánttal
|
Készülék rövid neve
|
XALF
|
Termék rendeltetési helye
|
XB7 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
|
Kivágások száma
|
3 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Kábelbemenet
|
2 kitörés, szorító kapacitás: 20 mm
6 kikönnyítés ISO M20 számára
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Felhasználó általi összeépítéshez
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 62262
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-7-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
94,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,200 cm
|
2. csomag hossza
|
33,400 cm
|
2. csomag súlya
|
549,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,677 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|