|
|
|
XALE3255
vezérlő állomás - fehér 1C/O + piros kiálló 1C/O + fekete 1C/O nyomógomb
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett dóm kamera
|
Készülék rövid neve
|
XALF
|
Termék rendeltetési helye
|
XB7 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Három funkció
|
Tokozat alapszíne
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Ellenőrzőállomás felépítése
|
1 süllyesztett nyomógomb, fekete, rugós, fehér lefelé nyíl jelzés
1 süllyesztett nyomógomb, fehér, rugós, fekete felfelé nyíl jelzés
1 kiemelkedő nyomógomb, vörös, rugós, fehér O jelzés
|
Jelölés helye
|
Nyomógomb jelölése
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
2 kitörés, szorító kapacitás: 20 mm
6 kikönnyítés ISO M20 számára
|
Nettó súly
|
0,17 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Rövidzárlat-védelem
|
4 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) -17 V és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 62262
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-7-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,7 cm
|
1. csomag súlya
|
183,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,134 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|