|
|
|
XALFK2001E
tokozat XALF felvonó ellenőrzés - 1 sülly. nyomógomb - visszatérő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Akna kapcsolódoboz
|
Készülék rövid neve
|
XALG
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Felvonó vizsgálat
|
Kezelő profilja
|
1 gombafejes - 1 süllyesztett nyomógomb - 1 hálózati aljzat
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Szabványok
|
IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
EN 947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,800 cm
|
1.csomag hossza
|
19,600 cm
|
1. csomag súlya
|
401,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,933 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
33,452 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|